Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

EVH4S11NC |
Schneider-Electric
 
EVH4S11NC bild- scope
EVH4S11NC
Laddbox, EVlink Home, 11kW, Fast Kabel
E-nummerE-nummer: 
2700317
EAN-kodEAN-kod: 
3606482107359
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EVlink
Produktnamn EVlink Home
Typ av produkt eller komponent Laddstation
Stolpbeskrivning 3P + N
Montagesätt Väggmonterad
Typ av erbjudande Basic
Max power 11 kW 16 A 400 V
Number of charge point 1
Connection to the vehicle Fast monterad kabel T2 botten och upp i mitten på kapsling 5 m
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Rated supply voltage 400 V AC 50 Hz +/- 10 %
Jordningssystem TT
TN-S
Antal ingångar 1
Ingångstyp Auxiliary för dynamisk energihantering
Manövertyp 1 nödstoppröd, funktion: 1 tryckknapp
Lokal indikering 1 LEDred, green and blue , funktion: statusindikering
Skyddstyp Jordfelsskydd
Höjd 409 mm
Bredd 282 mm
Djup 148 mm
Produktens vikt 5,6 kg
Färg Vit (RAL 9003)
Standarder EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Produktcertifieringar CE
UKCA
Maximal matningsström 16 A
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift −30…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 5…95 %
Höjd över havet 0...2000 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 32,200 cm
Förpackning 1 bredd 40,000 cm
Förpackning 1 djup 49,000 cm
Förpackning 1 vikt 6,690 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 79,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 66,500 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer B09d16f7-4ee2-4d12-a577-176f5f8849ba
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland CN