Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

EVP1CNS32322 |
Schneider-Electric
 
EVP1CNS32322 bild- scope
EVP1CNS32322
Laddningskabel till laddstation EVlink, 5 m, T2-T2, 3-fas, 32 A
E-nummerE-nummer: 
2451996
EAN-kodEAN-kod: 
3606480703287
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EVlink
Typ av produkt eller komponent Laddningskabel
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Nätverkets antal faser Trefas
Stolpbeskrivning 3P + N
[In] märkström 32 A
[Us] nominell matningsspänning 380...415 V AC 50/60 Hz
Antal uttagsbrunnar 2
Teknisk data
Plug typ T2 / silverpläterade kontakter ände mot laddstation
Anslutningstyp T2 ände mot bil silverpläterade kontakter
T2 ände mot laddstation silverpläterade kontakter
Serie kompatibilitet EVlink EVlink Parkeringsladdare EVF1 laddstation
EVlink EVlink Parkeringsladdare EVW1 laddstation
EVlink EVlink Parkeringsladdare EVF2 laddstation
EVlink EVlink Parkeringsladdare EVW2 laddstation
EVlink EVlink Smart laddbox EVB1 laddstation
EVlink EVlink laddbox EVH2 laddstation
EVlink EVlink Pro AC EVB3 laddstation
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 laddstation
Standarder IEC 62196-2
IEC 62196-1
Produktcertifieringar CE
Längd 5 m
Produktens vikt 3,2 kg
Färg Grå
Miljö
IP-kapslingsklass IP44 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift −30…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Relativ fuktighet 5…95 %
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,000 cm
Förpackning 1 bredd 33,000 cm
Förpackning 1 djup 42,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,378 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 92,375 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 0a787687-ca4b-4982-8684-548a3b52ac76
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland PL