Schneider-Electric
 
EVP3MM bild- scope
EVP3MM
4G modem, Laddstation EVlink
E-nummer E-nummer: 
2445600
EAN-kod EAN-kod: 
3606481976338
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj EVlink
Typ av produkt eller komponent 4G modem
Färg Blå
Teknisk data
Serie kompatibilitet EVlink EVlink Parkeringsladdare laddstation
EVlink EVlink Smart laddbox laddstation
EVlink EVlink City laddstation
Kit består av 1 modem
1 nätsladd utan säkring
1 fixing plate(s)
2 monteringsfäste för DIN-skena
2 skruv
Antenn (beställs separat)
Sändningshastighet 150 Mbps för nedlänk
50 Mbps för upplänk
[Us] nominell matningsspänning 7...32 V DC
Montagesätt Med clips
Med skruv
Integrerad anslutningstyp Kortplats för mikro-SIM (3FF) 1.8 V or 3 V
RS232 - DE-9
RJ45 - 10/100BASE-T
Bredd 76 mm
Höjd 29 mm
Djup 106 mm
Produktens vikt 0,231 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 15…93 % ingen kondens
Produktcertifieringar RED
EN/IEC 60950-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,2 cm
Förpackning 1 bredd 17,7 cm
Förpackning 1 djup 26,0 cm
Förpackning 1 vikt 499,0 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 6,645 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 120,0 cm
Förpackning 3 vikt 65,624 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland US