Schneider-Electric
 
GF1620U7 bild- scope
GF1620U7
Impulsrelä 2sl 16A AC1 230VAC / 110VDC. 1 modul bred
E-nummer E-nummer: 
4027812
EAN-kod EAN-kod: 
3389110707823
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys GF
Typ av produkt eller komponent Impulsrelä
Enhetens korta namn GF16
Koordinationstyp AC-1
Antal poler 2P
Kontakt komposition 2 slutande
[Ie] märkdriftström 16 A AC-1
Ue märkspänning 250 V AC 50/60 Hz
Tillåten korttidsklassning 320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
Driftsläge +/- 90° till vertikal plan
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
[Uc] manöverspänning 230...240 V AC 50/60 Hz
Montagesätt Clip-on
Montagefästen 35 mm symmetrisk DIN-skena
Teknisk data
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 16 A (at 50 °C)
Genomsnittlig impedans 4 mOhm vid 50 Hz - Ith 16 A
[Ui] isolationsspänning 400 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
400 V överensstämmer med VDE 0110
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV i kapsling
Anslutningar - plintar Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1,5 mm² fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm² fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 2,5 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 0,5…6 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 0,5…6 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 0,5…6 mm² fast utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 0,5…4 mm² flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 0,5…4 mm² flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 0,5…4 mm² fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 0,8 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
0,8 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
Arbetstid 70 ms stänger
70 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 900 cyc/h
Begränsning på manöverspänning 0.85...1.1 Uc 50 °C 50/60 Hz
Impulsvaraktighet >= 70 ms
Genomsnittlig förbrukning 19 VA AC 50 Hz vid vid Uc vid 20 ºC
Effektförlust per pol 1 W
Mekanisk livslängd 1 Mcycles
Elektrisk livslängd 100000 cycles AC-22
200000 cycles AC-21
9mm modul 2
Höjd 81 mm
Bredd 18 mm
Djup 64 mm
Produktens vikt 0,11 kg
Kvantitet per set Sats om 12
Miljö
Standarder NF C 61-112
IEC 60669-2
IEC 60669-1
IP-kapslingsklass IP40 (i kapsling) överensstämmer med VDE 0106
IP20 överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Höjd över havet <= 2000 m utan nedklassning
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen: 4 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 9,4 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 116,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 8,0 cm
Förpackning 2 bredd 9,4 cm
Förpackning 2 djup 23,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,403 kg
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 48
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 6,042 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A1484d18-017e-4e8b-9f39-d529411ff9d4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland BE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor