Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

GV2SN24 |
Schneider-Electric
 
GV2SN24 bild- scope
GV2SN24
Signallampa, TeSys GV2 SN, röd 220/240V
E-nummerE-nummer: 
3116191
EAN-kodEAN-kod: 
3389110487169
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn röd signallampa
Typ av produkt eller komponent Signallampa
Teknisk data
Lokal indikering Rött ljus
Ue märkspänning 230...240 V
Serie kompatibilitet TeSys TeSys GV2 effektbrytare
Tillbehör / separat kategori Ljustillbehör
Diameter 17 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 9,300 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 6,000 cm
Förpackning 2 bredd 8,000 cm
Förpackning 2 djup 10,000 cm
Förpackning 2 vikt 108,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 80
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,063 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer F02a95d2-c7ca-4070-8b26-7e05c2603500
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months