Schneider-Electric
 
GV4PEM50N6 bild- scope
GV4PEM50N6
Motorskyddsbrytare, TeSys GV4, vippa, magnetiskt och termiskt skydd, multi skydd, 50A, 50kA, Kabelsko anslutning
E-nummer E-nummer: 
3110426
EAN-kod EAN-kod: 
3606481310927
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde TeSys GV4
Produktfamilj TeSys Deca
Enhetens korta namn GV4PEM
Produktnamn TeSys GV4
Typ av produkt eller komponent Motorbrytare
Enhetsapplikation Motorskydd
Utlösarteknik Elektronisk
Termisk-magnetisk
Teknisk data
Antal poler 3P
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
Arbetsposition Alla positioner
Motoreffekt kW 11 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
15 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
22 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
22 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
30 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
22 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
30 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
37 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
45 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga 100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380...415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
15 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
65 kA överensstämmer med UL 60947 vid 208Y/120 V AC 50/60 Hz
65 kA överensstämmer med UL 60947 vid 240 V AC 50/60 Hz
35 kA överensstämmer med UL 60947 vid 480Y/277 V AC 50/60 Hz
8 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660...690 V AC 50/60 Hz
25 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
18 kA överensstämmer med UL 60947 vid 600Y/347 V AC 50/60 Hz
Manövertyp Vippa
[In] märkström 50 A
Magnetiskt trippström 850 A
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Ui] isolationsspänning 800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 115 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
Effektförlust per pol 4,6 W
Mekanisk livslängd 40000 cycles
Elektrisk livslängd 20000 cycles för AC-3 vid 440 V In/2
10000 cycles för AC-3 vid 440 V In
Maximal driftsfrekvens 25 cyc/h
Listad plikt Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
Anslutningsavstånd 27 mm utan spridare
35 mm med spridare
Anslutningar - plintar Ringkabelsko
Åtdragningsmoment 9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
Mekanisk tålighet Vibrationer: 2...13.2 Hz +/- 1 mm överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer: 13.2...100 Hz 0.7 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dämpare: 11 ms 15 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
Känslighet fasfel Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
Höjd 155 mm
Bredd 81 mm
Djup 116 mm
Produktens vikt 1,45 kg
Färg Grå (RAL 7016)
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med IEC 60947-1
Miljö
Standarder CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Produktcertifieringar IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10
IK-skyddsgrad IK07 överensstämmer med IEC 62262
Föroreningsgrad 3
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Brandtålighet 960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Höjd över havet 5000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 22,000 cm
Förpackning 1 vikt 1,429 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 30636141-a13b-4058-ad16-aeda8062fb9a
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months