Schneider-Electric
 
HMIZD57 bild- scope
HMIZD57
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, Skyddsfilm plast IP67 för HMIGTU Display 15"
E-nummer E-nummer: 
4508942
EAN-kod EAN-kod: 
3606480687389
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony GTU
Harmony P6
Harmony FP6
Typ av produkt eller komponent Packning
Tillbehör / separat kategori Underhåll tillbehör
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 7 cm
Förpackning 1 djup 10 cm
Förpackning 1 vikt 25 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,6 cm
Förpackning 2 bredd 13 cm
Förpackning 2 djup 18 cm
Förpackning 2 vikt 300 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 1,08 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months