Schneider-Electric
 
HMIZDCOV7 bild- scope
HMIZDCOV7
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, Miljöskydd för HMIGTU Display 15"
E-nummer E-nummer: 
4508939
EAN-kod EAN-kod: 
3606480687358
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony GTU
Typ av produkt eller komponent Skyddslock
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Teknisk data
Produktkompatibilitet HMIDT742
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,79 cm
Förpackning 1 bredd 32,26 cm
Förpackning 1 djup 42,16 cm
Förpackning 1 vikt 0,49 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 6,2 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months