Schneider-Electric
 
HMIZGBAT bild- scope
HMIZGBAT
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, Batteri för minnesbackup, reservdel för HMIGTO
E-nummer E-nummer: 
4508095
EAN-kod EAN-kod: 
3595864150376
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony GTO
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat typ Batteri
Tillbehör / separat beteckning Batteri
Specifik produktanvändning För back-up av internt RAM
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Produktkompatibilitet HMIGTO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 15 cm
Förpackning 1 djup 22 cm
Förpackning 1 vikt 21 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,65 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3647523b-250a-4687-bcce-2d1cdcab982a
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor