|
|
|
HMIZGFIX
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, montagesats HMIGTO, skruv och klämma
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony GTO
|
Tillbehör / separat typ
|
Fästkit
|
Tillbehör / separat kategori
|
Montage- och fastsättningstillbehör
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Advanced touch panel 3.5 inch
Advanced touch panel 5.7 inch
Advanced touch panel 7 tum
Advanced touch panel 7.5 inch
Advanced touch panel 10.4 inch
Advanced touch panel 12.1 inch
|
Tillbehörsdestination
|
Avancerad panel
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
38 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
680 g
|
Förpackningstyp 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Förpackning 3 höjd
|
60 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
960 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
38,4 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
3647523b-250a-4687-bcce-2d1cdcab982a
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|