Schneider-Electric
 
HMIZGPWS bild- scope
HMIZGPWS
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, DC kraftförsörjningsplint för HMIGTO (5st)
E-nummer E-nummer: 
4508093
EAN-kod EAN-kod: 
3595864150345
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony GTO
Tillbehör / separat beteckning Kontaktdon för spänningsaggregat
Tillbehör / separat typ Spänningsanslutning
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Produktkompatibilitet HMIGTO1310
HMIGTO4310
HMIGTO2310
HMIGTO1300
HMIGTO2315
HMIGTO2300
HMIGTO3510
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1 cm
Förpackning 1 bredd 4 cm
Förpackning 1 djup 7 cm
Förpackning 1 vikt 30 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 9 cm
Förpackning 2 bredd 13 cm
Förpackning 2 djup 18,5 cm
Förpackning 2 vikt 359 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 1,774 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months