Schneider-Electric
 
HMIZS60 bild- scope
HMIZS60
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, skyddsfilm för HMISTO51x, 5 st
E-nummer E-nummer: 
4508585
EAN-kod EAN-kod: 
3595864089720
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall Harmony STO & STU
Typ av produkt eller komponent Skyddsfilm
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Produktkompatibilitet HMISTO512
HMISTO511
Tillbehör / separat destination 3,4" liten pekskärm
Teknisk data
Kvantitet per set Sats med 5
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,7 cm
Förpackning 1 bredd 5,5 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 17,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 200
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,826 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland JP
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months