Schneider-Electric
 
HMIZSRTC1 bild- scope
HMIZSRTC1
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, RTC batteri för HMISTO och HMISTU (1st)
E-nummer E-nummer: 
4509051
EAN-kod EAN-kod: 
3606480928963
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony STO & STU
Tillbehör / separat typ Batteri
Tillbehör / separat kategori Elektriska tillbehör
Teknisk data
Produktkompatibilitet Pekskärm 4.3 inch
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,2 cm
Förpackning 1 bredd 2,8 cm
Förpackning 1 djup 3,6 cm
Förpackning 1 vikt 18 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 798 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 160
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 3,942 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN