Schneider-Electric
 
HMIZSUKIT bild- scope
HMIZSUKIT
Tillbehör, Harmony, Operatörspanel, montagekit för HMISTU
E-nummer E-nummer: 
4508592
EAN-kod EAN-kod: 
3595864096223
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony STO & STU
Tillbehör / separat beteckning Options sats
Tillbehör / separat typ Tillbehörssats
Tillbehör / separat kategori Separata delar
Tillbehör / separat destination 3,5" liten pekskärm
Tillgänglig utrustning 1 USB typ mini B hållare
1 rotationshämmande
1 montageplåt
1 USB typ A hållare
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,0 cm
Förpackning 1 bredd 13,0 cm
Förpackning 1 djup 19,0 cm
Förpackning 1 vikt 25,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,1 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 1b7bd99d-70e1-4e93-84eb-694f1ddf052a
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months