Schneider-Electric
 
IMT10100 bild- scope
IMT10100
Takdosa, Prefal för plattbärlag, montage och koppling, kan göras från ovan, stutsar 8x Ø20, grå
E-nummer E-nummer: 
1420660
EAN-kod EAN-kod: 
3606480397912
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Produktfamilj Multifix
Produktnamn Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent Takdosa
Kvantitet per set Sats med 25
Teknisk data
Enhetskomposition Lock
Antal combistudsar 8 stela skenor diameter: 16 mm kombistuds(ar)
8 stela skenor diameter: 20 mm kombistuds(ar)
Kabelingång 8 knock-out för 20 mm ledning
Färg Grå
Material PP (polypropylen) (obehandlad)
Diameter 83 mm
Avstånd mellan centrum 70 mm
Längd 165 mm
Bredd 97 mm
Djup 84 mm
Anslutningar - plintar Påsnäppbar
Tätning Med
Internt djup 94 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…90 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 9,800 cm
Förpackning 1 bredd 14,900 cm
Förpackning 1 djup 15,000 cm
Förpackning 1 vikt 184,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
China Green Designed Product Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Återtagande No
Återvunnen metall på produktnivå 0
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2
Logistik information
Ursprungsland PL