Schneider-Electric
 
IMT34095 bild- scope
IMT34095
Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP55, 2x3-poliga skruvanslutning
E-nummer E-nummer: 
1438261
EAN-kod EAN-kod: 
3606481158123
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Mureva
Enhetens korta namn U56
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Skruvar: baklåda
Basmått 87 x 39 x 87 mm
Kabelingång Genomföringar
Kabelnumrering 10 diameter: 14 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 87 mm
Bredd 39 mm
Djup 87 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP55
Standarder EN 60670-1
Produktcertifieringar FIMKO
DEMKO
SEMKO
NEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,8 cm
Förpackning 1 bredd 8,7 cm
Förpackning 1 djup 8,7 cm
Förpackning 1 vikt 108,763 g
Förpackningstyp 2 SFP
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,7 cm
Förpackning 2 bredd 8,7 cm
Förpackning 2 djup 19 cm
Förpackning 2 vikt 529,05 g
Förpackningstyp 3 CAR
Number of Units in Package 3 150
Förpackning 3 höjd 45,5 cm
Förpackning 3 bredd 29,5 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 16,315 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1