Schneider-Electric
 
IMT34096 bild- scope
IMT34096
Dosa, Mureva, U56, kopplingsdosa, skruvfastlock, utanpåliggande, utan plint, monterad på stegplåt, IP55, Vit
E-nummer E-nummer: 
1438271
EAN-kod EAN-kod: 
3606481158130
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Mureva
Produktnamn Mureva BOX
Enhetens korta namn U56
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Enhetsapplikation Kabelinstallation
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruv: underdel
Basmått 80 x 45 x 65 mm
Kabelingång Genomföringar
Kabelnumrering 10 diameter: 14 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 120 mm
Bredd 180 mm
Djup 38 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP55
Standarder EN 60670-1
Produktcertifieringar DEMKO
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,8 cm
Förpackning 1 bredd 12 cm
Förpackning 1 djup 18 cm
Förpackning 1 vikt 309,325 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 18,4 cm
Förpackning 2 bredd 13,3 cm
Förpackning 2 djup 26,8 cm
Förpackning 2 vikt 1,44 kg
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 40
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 12,257 kg
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status Green Premium-produkt
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder