Schneider-Electric
 
IMT34097 bild- scope
IMT34097
Mureva U56 - Utanpåliggande kopplingsdosa med skruvfastsatt lock, IP65, 5-polig skruvplint, monterad på stegplåt
E-nummer E-nummer: 
1438276
EAN-kod EAN-kod: 
3606481158147
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Mureva
Enhetens korta namn U56
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Färg Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set Sats om 2
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Skruvar: baklåda
Basmått 120 x 39 x 180 mm
Kabelingång Genomföringar
Kabelnumrering 10 diameter: 14 mm
Material ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd 120 mm
Bredd 180 mm
Djup 38 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP55
Standarder EN 60670-1
Produktcertifieringar DEMKO
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,2 cm
Förpackning 1 bredd 12,8 cm
Förpackning 1 djup 17,9 cm
Förpackning 1 vikt 280 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder