Schneider-Electric
 
IMT35337 bild- scope
IMT35337
Dosa, Mureva, 2K, kopplingsdosa, klicklock, utanpåliggande, utan plint, IP65, Ljusgrå
E-nummer E-nummer: 
1438202
EAN-kod EAN-kod: 
3606481297945
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Mureva
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Enhetsapplikation Kabelinstallation
Färg Ljusgrå, (RAL 7035)
Kvantitet per set Sats med 5
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruvar: underdel
Basmått 87 x 87 x 42 mm
Kabelingång Genomföringar
Kabelnumrering 14 diameter: 19 mm
Material PP (polypropylen)
Höjd 87 mm
Bredd 87 mm
Djup 42 mm
Produktens vikt 62 g
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP65
Glow wire temp 650 °C
Standarder EN 60670
Produktcertifieringar DEMKO
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,700 cm
Förpackning 1 djup 8,700 cm
Förpackning 1 vikt 56,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 8,700 cm
Förpackning 2 bredd 8,700 cm
Förpackning 2 djup 22,000 cm
Förpackning 2 vikt 306,000 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 3,786 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL