Schneider-Electric
 
IMT35345 bild- scope
IMT35345
Dosa, Mureva, 2K, kopplingsdosa, klicklock, utanpåliggande, utan plint, IP65, Blisterpack, Antracit
E-nummer E-nummer: 
1438206
EAN-kod EAN-kod: 
3606481298027
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Mureva
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Enhetsapplikation Kabelinstallation
Färg Antracit (RAL 7016)
Teknisk data
Apparatmontering Utanpåliggande
Montering Med skruvar: underdel
Basmått 87 x 87 x 42 mm
Kabelingång Genomföringar
Kabelnumrering 14 diameter: 19 mm
Material PP (polypropylen)
Höjd 87 mm
Bredd 87 mm
Djup 42 mm
Produktens vikt 62 g
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP65
Glow wire temp 650 °C
Standarder EN 60670
Produktcertifieringar DEMKO
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 8,6 cm
Förpackning 1 djup 8,6 cm
Förpackning 1 vikt 65,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,318 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland PL