Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

IMT36031 |
Schneider-Electric
 
IMT36031 bild- scope
IMT36031
Doslock, dubbeldosa, Multifix, 161x90 mm, skruvfastsättning, polarvit
E-nummerE-nummer: 
1424375
EAN-kodEAN-kod: 
3606485112121
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Kompatibilitetsintervall Multifix Eco
Typ av produkt eller komponent Täckplatta
Kvantitet per set Sats om 20
Teknisk data
Antal fack 2 fack
Produktdestination Apparatdosa
Montering Med skruvar
Färg Vit (RAL 9010)
Material PA (polyamid) 6
Längd 161 mm
Bredd 90 mm
Djup 3 mm
Produktens vikt 0,028 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,100 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 28,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 300
Förpackning 2 höjd 31,700 cm
Förpackning 2 bredd 30,400 cm
Förpackning 2 djup 39,600 cm
Förpackning 2 vikt 9,124 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 7200
Förpackning 3 höjd 108,300 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 230,976 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor