Schneider-Electric
 
IMT36048 bild- scope
IMT36048
Rörmuff, Multifix, U56, 40 mm, för anslutning av styva och flexibla rör, polarvit
E-nummer E-nummer: 
1400174
EAN-kod EAN-kod: 
3606485113272
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Typ av produkt eller komponent Rörmuff
Specifik produktanvändning För anslutning av styva och flexibla ledningar till ett skåp
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Produktdestination För 40 mm ledning diameter: 20 mm gängad
Diameter 40 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,100 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 0,030 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 38,200 cm
Förpackning 2 bredd 30,200 cm
Förpackning 2 djup 39,600 cm
Förpackning 2 vikt 3,612 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 2400
Förpackning 3 höjd 80,000 cm
Förpackning 3 bredd 105,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 101,688 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland NO
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor