Schneider-Electric
 
IMT36080 bild- scope
IMT36080
Dragavlastning Grå, upp till Ø14 mm för TED
E-nummer E-nummer: 
1438092
EAN-kod EAN-kod: 
3606485135823
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Mureva
Apparatserie Mureva TED
Enhetens korta namn TED-DAV14
Typ av produkt eller komponent Dragavlastning
Färg Vit
Kvantitet per set 5 st
Teknisk data
Produktdestination För upp till Ø 14 mm kabel
Material PA (polyamid)
Längd 23 mm
Bredd 60 mm
Djup 31,5 mm
Produktens vikt 0,0074 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…40 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,300 cm
Förpackning 1 bredd 3,100 cm
Förpackning 1 djup 6,100 cm
Förpackning 1 vikt 6,000 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 3000
Förpackning 2 höjd 60,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 105,000 cm
Förpackning 2 vikt 39492,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor