Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

IMT36249 |
Schneider-Electric
 
IMT36249 bild- scope
IMT36249
Doslock, Multifix, kopplingsdosa, för ingjutning, vit
E-nummerE-nummer: 
1421370
EAN-kodEAN-kod: 
3606480164606
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Kompatibilitetsintervall Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent Plomberingslock
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Antal fack 1 fack
Produktdestination Apparatdosa
Montagefästen Ingjutningssyfte
Färg Natur
Material PP (polypropylen)
Längd 70 mm
Bredd 14 mm
Produktens vikt 0,008 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,500 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 16,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 31,400 cm
Förpackning 2 bredd 30,400 cm
Förpackning 2 djup 39,200 cm
Förpackning 2 vikt 2,046 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 2400
Förpackning 3 höjd 105,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 64,104 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor