Schneider-Electric
 
IMT36259 bild- scope
IMT36259
Kopplingsdosa, Multifix, Eco, dubbelgips, 26 mm, stutsar, 2x Ø16 3x Ø20 1x Ø25, distans för 45 mm regel, grå
E-nummer E-nummer: 
1424224
EAN-kod EAN-kod: 
3606480160394
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Produktfamilj Multifix
Produktnamn Multifix TED
Enhetens korta namn TED-S13
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Enhetsapplikation Dubbelgips
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Montagesätt Pant montage
Enhetskomposition Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
Antal studsar 6
Antal fack 1 fack
Montagefästen Balk - tjocklek: 45 mm
Färg Grå
Material PE (polyeten)
Diameter 82 mm
Bredd 70 mm
Produktens vikt 0,078 kg
Internt djup 68 mm
Maximalt kabeltvärsnitt 2,5 mm²
Tätning Utan
Ytbehandling Obehandlad
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,000 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 12,800 cm
Förpackning 1 vikt 104,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
China Green Designed Product Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Återvunnen metall på produktnivå 0
Logistik information
Ursprungsland PL
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor