Schneider-Electric
 
IMT36263 bild- scope
IMT36263
Kopplingsdosa, Multifix TED, dubbelgips, 26 mm, stutsar, 7 Ø16, gul
E-nummer E-nummer: 
1424201
EAN-kod EAN-kod: 
3606480160431
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Produktfamilj Multifix
Produktnamn Multifix TED
Enhetens korta namn TED-K26
Typ av produkt eller komponent Kopplingslåda
Enhetsapplikation Dubbelgips
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Montagesätt Pant montage
Enhetskomposition Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
Antal studsar 7 - diameter: 16 mm
Färg Gul
Material PE (polyeten)
Diameter 82 mm
Bredd 48 mm
Produktens vikt 0,032 kg
Internt djup 46 mm
Maximalt kabeltvärsnitt 2,5 mm²
Tätning Utan
Ytbehandling Obehandlad
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 12,800 cm
Förpackning 1 vikt 62,000 g
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
China Green Designed Product Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återvunnen metall på produktnivå 0
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor