Schneider-Electric
 
IMT36298 bild- scope
IMT36298
Rörclips, Multifix, TED, med spik för Ø20 mm rör, på träform, brun
E-nummer E-nummer: 
1424817
EAN-kod EAN-kod: 
3606480164958
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Kompatibilitetsintervall Multifix TED
Enhetens korta namn TED-R20U
Typ av produkt eller komponent Ledningsklämma
Specifik produktanvändning För fixering av ledningar på en cast
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Produktdestination För trä
Färg Brun
Material PE (polyeten)
Längd 51 mm
Bredd 7 mm
Djup 70 mm
Produktens vikt 0,006 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,800 cm
Förpackning 1 bredd 4,600 cm
Förpackning 1 djup 6,700 cm
Förpackning 1 vikt 5,700 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 24000
Förpackning 2 höjd 80,000 cm
Förpackning 2 bredd 105,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 162312,000 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland LV
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor