Schneider-Electric
 
IMT36303 bild- scope
IMT36303
Takdosa, 26 mm med stutsar, TED, 8x Ø16 och 2x Ø20, röd
E-nummer E-nummer: 
1424701
EAN-kod EAN-kod: 
3606480160448
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Produktfamilj Multifix
Produktnamn Multifix TED
Enhetens korta namn TED-T26
Typ av produkt eller komponent Dubbel takdosa
Enhetsapplikation Dubbelgips
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Enhetskomposition Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
Lock
Antal studsar 2 - diameter: 20 mm
8 - diameter: 16 mm
Färg Röd
Material PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Diameter 83 mm
Längd 139 mm
Bredd 49 mm
Djup 49 mm
Produktens vikt 0,115 kg
Anslutningar - plintar Påsnäppbar
Maximalt kabeltvärsnitt 2,5 mm²
Tätning Utan
Internt djup 47 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 13,000 cm
Förpackning 1 djup 14,300 cm
Förpackning 1 vikt 124,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
China Green Designed Product Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Återvunnen metall på produktnivå 0
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor