Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

IMT36340 |
Schneider-Electric
 
IMT36340 bild- scope
IMT36340
Takdosa, Multifix, 26mm, c/c 70mm, stutsar 8x Ø16, 2x Ø20, knockouts i botten, putslock, grå
E-nummerE-nummer: 
1420630
EAN-kodEAN-kod: 
3606480160547
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Produktfamilj Multifix
Produktnamn Multifix Ceiling
Enhetens korta namn TB50/SH26
Typ av produkt eller komponent Takdosa med muffar och knock-outs
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Enhetskomposition Med studsarna placerade 26mm från dosans framkant
Lock
Montagefästen Ihålig vägg
Antal studsar 2 - diameter: 20 mm
8 - diameter: 16 mm
Kabelingång 2 knock-out för 16 mm botten ledning
2 knock-out för 20 mm botten ledning
Färg Grå
Material PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Diameter 83 mm
Avstånd mellan centrum 70 mm
Längd 145 mm
Bredd 145 mm
Djup 52 mm
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar
Maximalt kabeltvärsnitt 2,5 mm²
Tätning Utan
Internt djup 49 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…90 °C
IP-kapslingsklass IP30
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,1 cm
Förpackning 1 bredd 13,1 cm
Förpackning 1 djup 20,3 cm
Förpackning 1 vikt 126 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 6,814 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
China Green Designed Product Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Återtagande No
Återvunnen metall på produktnivå 0
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland SE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor