Schneider-Electric
 
IMT37321 bild- scope
IMT37321
Kabeltätning, Thorsman, TET 5-7, grå, EPDM IP67, för PR-gänga, hål Ø16mm, bulk 4 000st/fp
E-nummer E-nummer: 
1458017
EAN-kod EAN-kod: 
3606480399015
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman TET
Produkttyp Tätning
Färg Grå
Kvantitet per paket Sats om 4000
Teknisk data
Material EPDM
Kabeldiameter 5…7 mm
Håltagningsdiameter 16 mm
Höjd 18 m
Bredd 21 mm
Längd 21 mm
Miljö
IP-klass IP67
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,7 cm
Förpackning 1 bredd 2,0 cm
Förpackning 1 djup 2,0 cm
Förpackning 1 vikt 3,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland RO