Schneider-Electric
 
IMT38056 bild- scope
IMT38056
Elektrikerskruv, Thorsman, TEL, 4,2x21 Träskruv PH2 helgängad härdad/elförzinkad, 100st/fp
E-nummer E-nummer: 
1534720
EAN-kod EAN-kod: 
3606480330377
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Typ av produkt eller komponent Universal screw
Enhetens korta namn TEL
Enhetsapplikation Trä, träfiberskivor och gips
Kontakt
Skruvtyp Fullt gängad med singelgänga
Verktygstyp Skruvmejsel
Powerdriver
Kvantitet per set Sats om 100
Teknisk data
Skruvdiameter 4,2 mm
Skruvlängd 21 mm
Typ av skruvhuvud Kullrig
Typ av skruvmejsel Philips nr 2
Material Skruv: härdat stål elektropläterad
Korrosivitetsklass C2
Produktens vikt 0,00165 kg
Miljö
Standarder ISO 12944-2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,400 cm
Förpackning 1 bredd 0,400 cm
Förpackning 1 djup 2,100 cm
Förpackning 1 vikt 1,600 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 83600
Förpackning 2 höjd 105,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 166,000 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland TW
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor