Schneider-Electric
 
IMT80254 bild- scope
IMT80254
Apparatdosa, Multifix, 12-27mm, 4 stuts, kombi Ø16-20, flexibel, 1-mod, regelfäste, gängad skruvring, putslock, Mörkgrå
E-nummer E-nummer: 
1420187
EAN-kod EAN-kod: 
3606481455581
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Typ av produkt eller komponent Apparatdosa
Kvantitet per set Sats med 35
Teknisk data
Apparatmontering Infälld
Enhetskomposition Fäste för stålbalk
Montagefästen Skiva - tjocklek: 12…27 mm
Antal combistudsar 4 flexibel diameter: 16 mm / 20 mm kombistuds(ar)
Antal fack 1 fack
Färg Grå (RAL 7016)
Grå
Material PP (polypropylen)
Diameter 73 mm
Längd 171 mm
Bredd 71 mm
Djup 57 mm
Produktens vikt 0,12403 kg
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
IP-kapslingsklass IP30
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 12,500 cm
Förpackning 1 djup 17,500 cm
Förpackning 1 vikt 124,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 35
Förpackning 2 höjd 31,100 cm
Förpackning 2 bredd 36,300 cm
Förpackning 2 djup 41,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,871 kg
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
China Green Designed Product Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Produkten innehåller halogen över tröskelvärde
Återvunnen metall på produktnivå 0
Minsta procentandel återvunnen 7
Logistik information
Ursprungsland PL