Schneider-Electric
 
INS44288 bild- scope
INS44288
Matarkabel, Unica System+, 3 m, 3x1,5 mm², rak kontakt, vit
E-nummer E-nummer: 
1159396
EAN-kod EAN-kod: 
3606489820190
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Unica System+
Produktfamilj Unica
Produkttyp Kabel
Färg Vit
Teknisk data
Produktdestination Power unit
Modular unit
Typ av kabel Kabel spänningsmatning
Montagesätt Plug-in
Anslutningstyp 2-polig plug Schuko Fransk / Tyska
Gränssnitt GST 18i3 hona
Rating 16 A vid 250 V AC 50...60 Hz
Ledarmaterial Stål
Kabelisolationsmaterial PA (polyamid)
Montageposition Rak
Kabeldiameter 8,3 mm
Antal ledare 3 kabel (kablar) 1,5 mm²
Kabellängd 3 m
Höjd 55 mm
Bredd 38 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 38,500 cm
Förpackning 1 djup 38,500 cm
Förpackning 1 vikt 380,000 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 17
Förpackning 2 höjd 29,800 cm
Förpackning 2 bredd 38,200 cm
Förpackning 2 djup 58,800 cm
Förpackning 2 vikt 6,686 kg
Förpackningstyp 3 P12
Number of Units in Package 3 204
Förpackning 3 höjd 105,000 cm
Förpackning 3 bredd 80,000 cm
Förpackning 3 djup 120,000 cm
Förpackning 3 vikt 95,232 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut