Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

INS64220 |
Schneider-Electric
 
INS64220 bild- scope
INS64220
Lös HDMI kabel som även fungerar i Thorsman range ihop med Keystone CYB bricka.
E-nummerE-nummer: 
5150831
EAN-kodEAN-kod: 
3606485435329
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Thorsman
Product type Kabel
Quantity package 1 / unit 1 st
Teknisk data
Interface HDMI
Produktkompatibilitet AMP keystone
Product material Plast
Längd 200 mm
Höjd 5 mm
Bredd 10 mm
Miljö
Operating temperature −5…40 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 17,200 cm
Förpackning 1 djup 22,600 cm
Förpackning 1 vikt 34,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 960
Förpackning 2 höjd 70,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 43,840 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland PL