Schneider-Electric
 
INS76012 bild- scope
INS76012
Anslutningsdon GST18i3 hona push-in svart
E-nummer E-nummer: 
1276012
EAN-kod EAN-kod: 
3606485112251
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OptiLine 50
Produkttyp Kabelanslutning
Ytterligare information Ej monterad
Färg Svart
Kvantitetsförpackning 1 / enhet Set med 10 st
Teknisk data
Gränssnitt GST 18i3 hona (3 stavar
Rating 16 A - 250 V
Produktmaterial PA (polyamid)
Anslutningar - plintar Push-in
Passande för 1,5…2,5 mm², 7,8…10,3 mm, solid
Längd 75 mm
Höjd 15,5 mm
Bredd 33,5 mm
Miljö
Driftstemperatur −5…40 °C
IP-kapslingsklass IP20
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor