Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

INS76251 |
Schneider-Electric
 
INS76251 bild- scope
INS76251
Matarkabel GST 18i3 3G1,5 halogenfri 1m
E-nummerE-nummer: 
1276092
EAN-kodEAN-kod: 
3606480542442
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OptiLine 50
Produkttyp Matarkabel
Färg Vit
Kvantitetsförpackning 1 / enhet 1 st
Teknisk data
Typ av kabel H05Z1Z1-F3G1.5
Gränssnitt GST 18i3 hona/öppen ände
Anslutningar - plintar Svetsade anslutningsändar
Nätverkets antal faser 1 fas
Rating 16 A - 250 V
Antal poler 3
Produktmaterial PA (polyamid)
PE / PP
Kabel area/dimension 1,5 mm²
Kabeldiameter 8 mm
Kabellängd 1 m
Höjd 13 mm
Bredd 28 mm
Miljö
Standarder DIN VDE 0625
EN 61984
IEC 61535
VDE 0606
Driftstemperatur −5…40 °C
Miljökarakteristik Brand klassad
IP-kapslingsklass IP20
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,8 cm
Förpackning 1 bredd 22,8 cm
Förpackning 1 djup 23,5 cm
Förpackning 1 vikt 98 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor