Schneider-Electric
 
ISM14204P bild- scope
ISM14204P
Ändstycke för kabelkanal, Optiline, 12 x 30 mm, PC/ABS, Vit RAL 9003
E-nummer E-nummer: 
1169692
EAN-kod EAN-kod: 
3606480683299
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj OptiLine
Kabelanslutningssystem Minikanal
Typ av produkt Ändstycke
Kanalmodell Minikanal
D_RANGE KOMPATIBILITET OptiLine
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Färg Polarvit (RAL 9003)
Kanaldimension 12 x 30 mm
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Kvantitet per paket Set med 10 st
Driftstemperatur −5…60 °C
Längd 32 mm
Höjd 13 mm
Bredd 15 mm
Miljö
Standarder 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK07
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,200 cm
Förpackning 1 bredd 1,300 cm
Förpackning 1 djup 1,500 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3,500 cm
Förpackning 2 bredd 5,000 cm
Förpackning 2 djup 8,000 cm
Förpackning 2 vikt 20,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 500
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,161 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL