Schneider-Electric
 
ISM14235P bild- scope
ISM14235P
Kabelkanal, Optiline, 12 x 30 mm, med självhäftande tejp, med inbyggd kabelhållare, PVC, Vit RAL 9003
E-nummer E-nummer: 
1159266
EAN-kod EAN-kod: 
3606489604110
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OptiLine
Kabelanslutningssystem Kanalisation
Produkttyp Minikanal
Trunking typ Minikanal
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Partisionering fack 1 fack
Colour Vit (RAL 9003)
Kanalstorlek 12 x 30 mm
Monteringsmetod Förstansade montagehål100 mm
Material PVC (polyvinyl chloride)
Kvantitet per paket 21 m
Driftstemperatur −25…60 °C
Längd 2100 mm
Höjd 30 mm
Bredd 12 mm
Miljö
Standarder 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK07
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,2 cm
Förpackning 1 bredd 3,0 cm
Förpackning 1 djup 210,0 cm
Förpackning 1 vikt 328,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 6,8 cm
Förpackning 2 bredd 15,6 cm
Förpackning 2 djup 213,4 cm
Förpackning 2 vikt 5,743 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
PVC-fri Nej
Logistik information
Ursprungsland GB