Schneider-Electric
 
ISM14501P bild- scope
ISM14501P
Innerhörn för kabelkanal, Optiline, 18 x 45 mm, PC/ABS, Vit RAL 9003
E-nummer E-nummer: 
1169647
EAN-kod EAN-kod: 
3606480683145
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj OptiLine
Kabelanslutningssystem Minikanal
Typ av produkt Innerhörn
Kanalmodell Minikanal
D_RANGE KOMPATIBILITET OptiLine
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Färg Polarvit (RAL 9003)
Kanaldimension 18 x 45 mm
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Kvantitet per paket Set med 10 st
Driftstemperatur −5…60 °C
Längd 45 mm
Höjd 47 mm
Bredd 45 mm
Miljö
Standarder 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK07
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,500 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 4,700 cm
Förpackning 1 vikt 8,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 13,000 cm
Förpackning 2 djup 14,000 cm
Förpackning 2 vikt 90,000 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 3,439 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL