Schneider-Electric
 
ISM14609P bild- scope
ISM14609P
L-stycke för kabelkanal 90°, Optiline, 25 x 60 mm, PC/ABS, Vit RAL 9003
E-nummer E-nummer: 
1169668
EAN-kod EAN-kod: 
3606480683275
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj OptiLine
Kabelanslutningssystem Minikanal
Typ av produkt 90° böj
Kanalmodell Minikanal
D_RANGE KOMPATIBILITET OptiLine
Teknisk data
Kanalmaterial Plast
Färg Polarvit (RAL 9003)
Kanaldimension 25 x 60 mm
Montering Snäppfäste
Material PC/ABS
Kvantitet per paket Set med 10 st
Driftstemperatur −5…60 °C
Längd 80 mm
Höjd 24 mm
Bredd 80 mm
Miljö
Standarder 73/23/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK07
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,4 cm
Förpackning 1 djup 8,0 cm
Förpackning 1 vikt 17,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 8,0 cm
Förpackning 2 bredd 20,0 cm
Förpackning 2 djup 35,8 cm
Förpackning 2 vikt 178,0 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 150
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 3,136 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland PL