|
|
|
ISM20811P
Takram för 2-sidig stav, OptiLine, vit, halogenfri plast, självhäftande
|
|
|
Produktdata
Kabelanslutningssystem
|
Post
|
Typ av produkt eller komponent
|
Takram
|
Teknisk data
Typ av stav
|
Tvåsidig
|
Färg
|
Polarvit (RAL 9003)
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Stav/post ytfinish
|
Pulverlackad
Anodiserad
|
Pol fastställande läge
|
Inspänd
|
Montering
|
Självhäftande
|
Material
|
PS (polystyrene)
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP40
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,100 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
16,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,895 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
|
|