Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ISM50343 |
Schneider-Electric
 
ISM50343 bild- scope
ISM50343
Ingjutningslåda OL 4 moduler
E-nummerE-nummer: 
1159950
EAN-kodEAN-kod: 
3606480482496
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kabelanslutningssystem Golvbox
Produkttyp Ingjuten golvbox
Typ av golv Flytspacklat golv
Golvbox utformning Rektangulär
Kvantitetsförpackning 1 / enhet 1 st
Teknisk data
Montering Med skruvar
Antal moduler Utan moduler
Produktmaterial Stålplåt
Längd 124 mm
Höjd 301 mm
Bredd 428 mm
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,600 cm
Förpackning 1 bredd 40,200 cm
Förpackning 1 djup 59,400 cm
Förpackning 1 vikt 4,330 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 25
Förpackning 2 höjd 100,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 108,250 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Eb5b5e46-4be9-4bcf-aba6-281c4368c15d
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland CZ