|
|
|
K10A001ACH
Kamströmställare 0-1. 1 polig. Termisk märkström 12A. Kapslingsklass IP65.
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett kamströmställare
|
Komponentnamn
|
K10
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A
|
Produktmontage
|
Frontmontering
|
Montering
|
Ø16 eller 22 mm hål
|
Cam switch typ
|
Med frontplåt 30 x 30 mm
|
Funktion
|
Svart handtag
|
Vridhandtag för hänglås
|
Utan
|
Skyltpresentation
|
Med metallisk, 0 - 1 Svart markering
|
Funktionsomkopplare
|
Brytare
|
Retur
|
Utan
|
Nollläge
|
Med OFF läge
|
Antal poler
|
1P
|
Omkopplarpositioner
|
Höger: 0° - 60°
|
IP-kapslingsklass
|
Kontaktblock: IP20
Manöverhuvud: IP65 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Växlingsvinkel
|
60 °
|
[Ui] isolationsspänning
|
440 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
Listad användareffekt i W
|
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fas
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fas
|
Angiven effekt i hp
|
0,33 hp vid 110/120 V AC, 1 fas
0,75 hp vid 220/240 V AC, 1 fas
|
[Ie] arbetsström AC
|
10 A vid 400 V AC-1
10 A vid 400 V AC-21A
3 A vid 240 V AC-15
6 A vid 120 V AC-15
|
[Ie] listad driftström DC
|
10 A vid 24 V resistiv last
0,3 A vid 220 V resistiv last
0,7 A vid 110 V resistiv last
|
Elektrisk livslängd
|
100000000 cycles
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
[Uimp] max stötspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Elektrisk anslutning
|
Plintar med oförlorbara skruvar, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
30 mm
|
Djup
|
76 mm
|
Produktens vikt
|
0,03 kg
|
Miljö
Standarder
|
CENELEC EN 50013
IEC 60947-3
IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CULus
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
53,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
80
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,53 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|