Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

K10D002UCH |
Schneider-Electric
 
K10D002UCH bild- scope
K10D002UCH
Kamströmställare 2-0-1. 2 polig. Termisk märkström 12A. Kapslingsklass IP65.
E-nummerE-nummer: 
3158403
EAN-kodEAN-kod: 
3389110076653
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony K
Typ av produkt eller komponent Komplett kamströmställare
Komponentnamn K10
[Ith] termisk ström 10 A
Produktmontage Frontmontering
Montering Ø16 eller 22 mm hål
Cam switch typ Med frontplåt 30 x 30 mm
Funktion Svart handtag
Vridhandtag för hänglås Utan
Skyltpresentation Med metallisk, 1 - 0 - 2 Svart markering
Funktionsomkopplare Reservkraftsomkopplare
Retur Utan
Nollläge Med OFF läge
Antal poler 2P
Omkopplarpositioner Höger: 0° - 60°
Vänster: 0°- 300°
IP-kapslingsklass Kontaktblock: IP20
Manöverhuvud: IP65 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Växlingsvinkel 60 °
[Ui] isolationsspänning 440 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Listad användareffekt i W 1800 W AC-23A, 220/240 V 3 fas
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fas
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fas
Angiven effekt i hp 1 hp vid 220/240 V AC, 3 fas
0,33 hp vid 110/120 V AC, 1 fas
0,75 hp vid 110/120 V AC, 3 fas
0,75 hp vid 220/240 V AC, 1 fas
[Ie] arbetsström AC 10 A vid 400 V AC-1
10 A vid 400 V AC-21A
3 A vid 240 V AC-15
6 A vid 120 V AC-15
[Ie] listad driftström DC 10 A vid 24 V resistiv last
0,3 A vid 220 V resistiv last
0,7 A vid 110 V resistiv last
Elektrisk livslängd 100000000 cycles
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
[Uimp] max stötspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kontakter drift Långsamtbrytande
Elektrisk anslutning Plintar med oförlorbara skruvar, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Bredd 30 mm
Höjd 30 mm
Djup 88 mm
Produktens vikt 0,045 kg
Miljö
Standarder CENELEC EN 50013
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar CULus
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −20…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 60536
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,6 cm
Förpackning 1 bredd 4,0 cm
Förpackning 1 djup 4,1 cm
Förpackning 1 vikt 66,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,636 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland AT
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor