|
|
|
K1D009B
Kamströmställare BCD 0-9. Termisk märkström 12A.
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kropp kamströmställare
|
Komponentnamn
|
K1
|
[Ith] termisk ström
|
12 A
|
Underenhet sammansättning
|
Kontaktblock + fästplatta
|
Funktionsomkopplare
|
BCD kodad omkopplare
|
Nollläge
|
Med OFF läge
|
Omkopplarpositioner
|
Höger: 0° - 30° - 60° - 90° - 120° - 150° - 180° - 210° - 240° - 270°
|
Placering (vid montage)
|
Främre
|
Montering
|
Ø22 mm hål
|
Material frontring
|
Plast
|
Teknisk data
Antal decimaler
|
9
|
Växlingsvinkel
|
30 °
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
Listad användareffekt i W
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fas överensstämmer med IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
|
[Ie] arbetsström AC
|
1,8 A vid 690 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2,8 A vid 500 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2,8 A vid 690 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
3,3 A vid 400 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
3,8 A vid 500 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
4,6 A vid 230 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
4,8 A vid 400 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
5,6 A vid 230 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1 A vid 500 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
2 A vid 400 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
3 A vid 230 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
|
Elektrisk livslängd
|
1000000 cycles AC-15
1000000 cycles AC-21
500000 cycles AC-23
500000 cycles AC-3
|
Maximalt arbetsområde
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kortslutningsström
|
10000 A
|
Kortslutningsskydd
|
16 A kassett säkring, typ gG
|
[Uimp] max stötspänning
|
4 kV i isolerande funktion
6 kV överensstämmer med IEC 947-1
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Positiv öppning
|
Med
|
Elektrisk anslutning
|
Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 1 x 2.5 mm²
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Produktens vikt
|
0,11 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-3 för effektkrets
IEC 60947-5-1 för styrkrets
CENELEC EN 50013
|
Produktcertifieringar
|
CSA 240 V 1 hp 1 fas
CSA 240 V 3 hp 3 fas 2
UL 240 V 1 hp 3 fas
UL 240 V 0,33 hp 1 fas 2
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Chocktålighet
|
30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
|
Överspänningskategori
|
Klass II conforming to IEC 536
Klass II conforming to NF C 20-030
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
121,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,132 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|