Schneider-Electric
 
K1H014U bild- scope
K1H014U
Kamströmställare 1-2. 4 polig. Termisk märkström 12A.
E-nummer E-nummer: 
3158616
EAN-kod EAN-kod: 
3389110443851
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony K
Typ av produkt eller komponent Kropp kamströmställare
Komponentnamn K1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 12 A
Underenhet sammansättning Kontaktblock + fästplatta
Funktionsomkopplare Reservkraftsomkopplare
Nollläge Utan Off position
Antal poler 4P
Omkopplarpositioner Höger: 30°
Vänster: 30°
Placering (vid montage) Främre
Montering Ø22 mm hål
Material frontring Plast
Teknisk data
Växlingsvinkel 30 °
[Ui] isolationsspänning 690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
Listad användareffekt i W 10500 W AC-21, 550...600 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fas överensstämmer med IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
[Ie] arbetsström AC 1,8 A vid 690 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2,8 A vid 500 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
2,8 A vid 690 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
3,3 A vid 400 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
3,8 A vid 500 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
4,6 A vid 230 V AC-3 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
4,8 A vid 400 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
5,6 A vid 230 V AC-23A 3 fas överensstämmer med IEC 947-3
1 A vid 500 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
2 A vid 400 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
3 A vid 230 V AC-15 överensstämmer med IEC 947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles AC-15
1000000 cycles AC-21
500000 cycles AC-23
500000 cycles AC-3
Maximalt arbetsområde 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsström 10000 A
Kortslutningsskydd 16 A kassett säkring, typ gG
[Uimp] max stötspänning 4 kV i isolerande funktion
6 kV överensstämmer med IEC 947-1
Kontakter drift Långsamtbrytande
Positiv öppning Med
Elektrisk anslutning Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 1 x 2.5 mm²
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Produktens vikt 0,165 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-3 för effektkrets
IEC 60947-5-1 för styrkrets
CENELEC EN 50013
Produktcertifieringar CSA 240 V 1 hp 1 fas
CSA 240 V 3 hp 3 fas 2
UL 240 V 1 hp 3 fas
UL 240 V 0,33 hp 1 fas 2
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Chocktålighet 30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
Överspänningskategori Klass II överensstämmer med IEC 536
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,5 cm
Förpackning 1 bredd 6,5 cm
Förpackning 1 djup 11,0 cm
Förpackning 1 vikt 170,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 1,868 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor