Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

K1SB50115Z |
Schneider-Electric
 
K1SB50115Z bild- scope
K1SB50115Z
Kapslad huvudbrytare AC23 25A 11kW. Rött vred. IP65 Kapsling i polykarbonat
E-nummerE-nummer: 
3134103
EAN-kodEAN-kod: 
3389118146204
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony K
Typ av produkt eller komponent Komplett kamströmställare
Komponentnamn K1
[Ith] termisk ström 12 A
IP-kapslingsklass IP65 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Elektrisk livslängd 1000000 cycles AC-15
1000000 cycles AC-21
500000 cycles AC-23
500000 cycles AC-3
Maximalt arbetsområde 8333 cyc/mn AC-15
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
Kortslutningsström 10000 A
Kortslutningsskydd 16 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk anslutning Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 1 x 2.5 mm²
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Miljö
Standarder IEC 60947-3 för effektkrets
IEC 60947-5-1 för styrkrets
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 för styrkrets
GB/T 14048.3 för effektkrets
Produktcertifieringar CSA 240 V 3 hp 3 fas 2
UL 240 V 0,33 hp 1 fas 2
CSA 240 V 1 hp 1 fas
UL 240 V 1 hp 3 fas
CCC
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Chocktålighet 30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
Vibrationsbeständighet 5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
Överspänningskategori Klass II conforming to IEC 536
Klass II conforming to NF C 20-030
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 6,1 cm
Förpackning 1 vikt 221,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ