|
|
|
K2D002ULH
Kamströmställare 2-0-1. 2 polig. Termisk märkström 20A. Kapslingsklass IP65.
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett kamströmställare
|
Komponentnamn
|
K2
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
20 A
|
Produktmontage
|
Frontmontering
|
Montering
|
Multimontage
|
Cam switch typ
|
Med frontplåt 45 x 45 mm
|
Funktion
|
Svart handtag, längd = 35 mm
|
Vridhandtag för hänglås
|
Utan
|
Skyltpresentation
|
Med metallisk, 2 - 0 - 1 Svart markering
|
Funktionsomkopplare
|
Reservkraftsomkopplare
|
Retur
|
Utan
|
Nollläge
|
Med OFF läge
|
Antal poler
|
2P
|
Omkopplarpositioner
|
Vänster: 0°- 315°
Höger: 0° - 45°
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Växlingsvinkel
|
45 °
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
16 A
|
Elektrisk livslängd
|
200000 cycles AC-23
200000 cycles AC-3
600000 cycles AC-15
600000 cycles AC-21
|
Maximalt arbetsområde
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kortslutningsström
|
10000 A
|
Kortslutningsskydd
|
20 A kassett säkring, typ gG
|
[Uimp] max stötspänning
|
4 kV i isolerande funktion
6 kV överensstämmer med IEC 947-1
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Positiv öppning
|
Med
|
Elektrisk anslutning
|
Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 1.5 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 1 x 2.5 mm²
|
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Bredd
|
45 mm
|
Höjd
|
45 mm
|
Djup
|
87 mm
|
Produktens vikt
|
0,14 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-3 för effektkrets
IEC 60947-5-1 för styrkrets
CENELEC EN 50013
|
Produktcertifieringar
|
CSA 240 V 3 hp 3 fas 2
UL 240 V 0,33 hp 1 fas 2
CSA 240 V 1 hp 1 fas
UL 240 V 1 hp 3 fas
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Chocktålighet
|
30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 536
Klass II
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
155,300 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,698 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
62,320 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|