|
|
|
K30E003WP
Kamströmställare 3 polig. Termisk märkström 32A. Kapslingsklass IP40.
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett kamströmställare
|
Komponentnamn
|
K30
|
[Ith] termisk ström
|
32 A
|
Produktmontage
|
Frontmontering
|
Montering
|
4 hål
|
Cam switch typ
|
Med frontplåt 64 x 64 mm
|
Funktion
|
Svart handtag
|
Vridhandtag för hänglås
|
Utan
|
Skyltpresentation
|
Med metallisk, 1 - 0 - 2 Svart markering
|
Funktionsomkopplare
|
Fram-back omkopplare
|
Retur
|
Utan
|
Nollläge
|
Med OFF läge
|
Antal poler
|
3P
|
Omkopplarpositioner
|
Höger: 0° - 60°
Vänster: 0°- 300°
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Teknisk data
Växlingsvinkel
|
60 °
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsström
|
5000 A
|
Kortslutningsskydd
|
50 A kassett säkring, typ gG
|
[Uimp] max stötspänning
|
6 kV överensstämmer med EN 947-1
6 kV överensstämmer med IEC 947-1
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande
|
Positiv öppning
|
Med
|
Elektrisk anslutning
|
Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 4 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 2 x 6 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
1,2 N.m
|
Brytförmåga i mA
|
11000 mA DC vid 120 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
11000 mA DC vid 180 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
11000 mA DC vid 60 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
1200 mA DC vid 220 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
1200 mA DC vid 440 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
1200 mA DC vid 660 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
16000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
16000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
16000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
23000 mA DC vid 120 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
23000 mA DC vid 180 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
23000 mA DC vid 60 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
25000 mA DC vid 30 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
25000 mA DC vid 60 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
25000 mA DC vid 90 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
3200 mA DC vid 110 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
3200 mA DC vid 220 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
3200 mA DC vid 330 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
400 mA DC vid 440 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
400 mA DC vid 660 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
6500 mA DC vid 110 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
6500 mA DC vid 220 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
6500 mA DC vid 330 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
|
Mekanisk livslängd
|
300000 cycles
|
Bredd
|
64 mm
|
Höjd
|
64 mm
|
Djup
|
106 mm
|
Produktens vikt
|
0,385 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-3
|
Produktcertifieringar
|
CULus 120 V 2 hp 1 fas
CULus 240 V 5 hp 1 fas
CULus 240 V 5 hp 3 fas
CULus 480 V 20 hp 3 fas
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
268,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,695 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|