Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

K30H004PP |
Schneider-Electric
 
K30H004PP bild- scope
K30H004PP
Kamströmställare 3 steg. 3 polig. Termisk märkström 32A. Kapslingsklass IP40.
E-nummerE-nummer: 
3158440
EAN-kodEAN-kod: 
3389110084511
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony K
Typ av produkt eller komponent Komplett kamströmställare
Komponentnamn K30
[Ith] termisk ström 32 A
Produktmontage Frontmontering
Montering 4 hål
Cam switch typ Med frontplåt 64 x 64 mm
Funktion Svart handtag
Vridhandtag för hänglås Utan
Skyltpresentation Med metallisk, 0 - 1 - 2 Svart markering
Funktionsomkopplare 2-hastighetsmotor med omkopplare
Retur Utan
Motortyp Dahlander-lindning med uttag
Nollläge Med OFF läge
Antal poler 3P
Omkopplarpositioner Höger: 300° - 0° - 60°
IP-kapslingsklass IP40 conforming to IEC 60529
Teknisk data
Växlingsvinkel 60 °
[Ui] isolationsspänning 690 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsström 5000 A
Kortslutningsskydd 50 A kassett säkring, typ gG
[Uimp] max stötspänning 6 kV överensstämmer med EN 947-1
6 kV överensstämmer med IEC 947-1
Kontakter drift Långsamtbrytande
Positiv öppning Med
Elektrisk anslutning Plintar med oförlorbara skruvar flexibel, clamping capacity: 2 x 4 mm²
Plintar med oförlorbara skruvar fast, clamping capacity: 2 x 6 mm²
Åtdragningsmoment 1,2 N.m
Brytförmåga i mA 11000 mA DC vid 120 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
11000 mA DC vid 180 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
11000 mA DC vid 60 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
1200 mA DC vid 220 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
1200 mA DC vid 440 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
1200 mA DC vid 660 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
16000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
16000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
16000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
23000 mA DC vid 120 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
23000 mA DC vid 180 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
23000 mA DC vid 60 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
25000 mA DC vid 30 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
25000 mA DC vid 60 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
25000 mA DC vid 90 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
3200 mA DC vid 110 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
3200 mA DC vid 220 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
3200 mA DC vid 330 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 140 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 24 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 48 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 48 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för induktiv last50 ms)
32000 mA DC vid 70 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
32000 mA DC vid 95 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
400 mA DC vid 440 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
400 mA DC vid 660 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
6500 mA DC vid 110 V 1 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
6500 mA DC vid 220 V 2 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
6500 mA DC vid 330 V 3 kontakt(er) för resistiv last1 ms)
Mekanisk livslängd 300000 cycles
Bredd 64 mm
Höjd 64 mm
Djup 119 mm
Produktens vikt 0,485 kg
Miljö
Standarder IEC 60947-3
Produktcertifieringar CULus 120 V 2 hp 1 fas
CULus 240 V 5 hp 1 fas
CULus 240 V 5 hp 3 fas
CULus 480 V 20 hp 3 fas
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −25…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 60536
Klass II överensstämmer med NF C 20-030
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,2 cm
Förpackning 1 bredd 7,2 cm
Förpackning 1 djup 13,7 cm
Förpackning 1 vikt 338,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 10,672 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland AT
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months